Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ML-0020
Product Type | Forbici | Overall Length(mm) | 245 | Mass(g) | 290 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 43 | Blade thickness(mm) | 5 | Trusco Code | 222-2809 |
Material: Blade Part | Special Steel | Features 1 | You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors. |
Si trova sulla pagina di Cutter per canniccio, il codice articolo è il seguente: ML-0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ML-0020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali