Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PMU240
Product Type | Forbici | Overall Length(mm) | 240 | Mass(g) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 40 | Blade thickness(mm) | 4.5 | Trusco Code | 309-6220 |
Material: Blade Part | Special Steel | Features 1 | Can cut at approximately half power using a lever mechanism which uses gears. |
Si trova sulla pagina di Forbici universali ad alta potenza, il codice articolo è il seguente: PMU240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PMU240.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali