• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attrezzo per raschiare

Attrezzo per raschiare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C13-60
C13-75
C13-90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Application Material Features 1 Features 2 Features 3 Features 4

41.46 €

4 giorni 6001240327-4497For nail removal, lever (heavy objects moving) operations, scraping operations.Carbon Steel Pipe for Mechanical StructureA safety rope hole is included for elevated work.Chrome plating finish.The head is shaped to be easy to hit with a hammer.The tail part is wide and thin, and can be inserted into gaps.

46.92 €

4 giorni 7501440327-4501For nail removal, lever (heavy objects moving) operations, scraping operations.Carbon Steel Pipe for Mechanical StructureA safety rope hole is included for elevated work.Chrome plating finish.The head is shaped to be easy to hit with a hammer.The tail part is wide and thin, and can be inserted into gaps.

51.08 €

4 giorni 9001620327-4519For nail removal, lever (heavy objects moving) operations, scraping operations.Carbon Steel Pipe for Mechanical StructureA safety rope hole is included for elevated work.Chrome plating finish.The head is shaped to be easy to hit with a hammer.The tail part is wide and thin, and can be inserted into gaps.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bar

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico