• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attrezzo tre in uno

Attrezzo tre in uno

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Attrezzo tre in uno
  • Attrezzo tre in uno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C6-200
C6-201
C6-250
C6-251
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Mass
(g)
Details Type Trusco Code Application Material Features 1 Features 2

15.51 €

4 giorni 20035220Flat Type360-1935For renovation and repair work.Carbon Steel for Mechanical StructureOne tool that can be used in three ways: as a nail punch, hammer or scraper.The tail tip is thin and can be inserted into gaps.

16.60 €

4 giorni 20045220Split Tail Type360-1943For renovation and repair work.Carbon Steel for Mechanical StructureOne tool that can be used in three ways: as a nail punch, hammer or scraper.The tail tip is thin and can be inserted into gaps.

17.26 €

4 giorni 25045250Flat Type360-1951For renovation and repair work.Carbon Steel for Mechanical StructureOne tool that can be used in three ways: as a nail punch, hammer or scraper.The tail tip is thin and can be inserted into gaps.

17.26 €

5 giorni 25045250Split Tail Type360-1960For renovation and repair work.Carbon Steel for Mechanical StructureOne tool that can be used in three ways: as a nail punch, hammer or scraper.The tail tip is thin and can be inserted into gaps.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bar

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico