• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Asta per piegatura (manico W)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-17

Codice componente
D-17
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Material Features 1 Features 2

34.74 €

4 giorni For working on curved work with reinforced bars, irregular bars, and iron wire.Carbon Steel Pipe for Mechanical StructureOne handle can be used for 10 mm and 13 mm.It is uses a quenched pipe handle, so it is very strong.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lever/bent rod Overall Length(mm) 600 Mass(g) 980
Target bar diameter(mm) 10・13 Trusco Code 327-4446

Si trova sulla pagina di Asta per piegatura (manico W), il codice articolo è il seguente: D-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-17.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico