• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Leva per tavole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-36

Codice componente
D-36
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Material Features 1 Features 2

23.23 €

4 giorni For lift-up work during board construction.Carbon Steel for Mechanical StructureWide width lever for easy board placing.Maximum 35 mm lift up is possible.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lever/bent rod Overall Length(mm) 250 Blade Width(mm) 120
Mass(g) 540 Trusco Code 409-1434

Si trova sulla pagina di Leva per tavole, il codice articolo è il seguente: D-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-36.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico