• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raschiatore lungo tipo V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-58

Codice componente
D-58
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Material Features 1

56.46 €

4 giorni Slag removal work during fusion. Deburring work. Paint and rust remover.Carbon Steel for Mechanical StructureThe long pipe and V-type scraper part are ideal for scraping slag at the time of melting.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lever/bent rod Overall Length(mm) 1150 Blade Width(mm) 90
Mass(g) 1750 Trusco Code 409-1442

Si trova sulla pagina di Raschiatore lungo tipo V, il codice articolo è il seguente: D-58.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-58.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico