Cesoie per cavi (tipo robusto)

Cesoie per cavi (tipo robusto)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Scissors for electrical work.
· High Carbon Edge Steel that achieves excellent cutting and durability.
· It has a one-touch stopper that allows easy storage.
· The spring makes continuous work possible.
[Applications]
· For cutting cables, tubes, and ducting.
· For cutting branches, rubber, rope, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCH-019

Codice componente
TCH-019
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.48 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Forbici Overall Length(mm) 188 Mass(g) 110
Cutting Capacity VCT Tile(mm) 2 x 4 core Trusco Code 384-2479 Hardness HRC54~56
Material Blade part: High carbon blade steel, Handle: Polypropylene (PP) Features 1 Scissors for electrical work Features 2 High Carbon Edge Steel that achieves excellent cutting and durability.
Features 3 It has a one-touch stopper that allows easy storage. Features 4 The spring makes continuous work possible. Specifications Blade part: Hard chrome plated

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi (tipo robusto), il codice articolo è il seguente: TCH-019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCH-019.

Supporto tecnico