Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THB-18 |
THB-24 |
THB-30 |
THB-33 |
THB-36 |
THB-45 |
THB-60 |
THB-75 |
THB-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € 5.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 180 | 190 | 415-8741 | |
15.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 240 | 340 | 415-8750 | |
15.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 300 | 365 | 415-8768 | |
16.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 330 | 390 | 415-8776 | |
19.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 360 | 420 | 415-8784 | |
27.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 450 | 730 | 415-8792 | |
44.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 600 | 1360 | 415-8806 | |
58.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 750 | 1675 | 415-8814 | |
79.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 900 | 2370 | 415-8822 |
Loading...
Product Type | Barra | Hardness | HRC38~45 | Application | Suitable for levering, peeling, etc. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbon Steel for Mechanical Structure | Features 1 | It adopts irregular special steel material and is powerful in whole-surface quenching |
Configura
Stock
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Mass(g)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali