Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FL50
Product Type | Tagliatubi al cloruro di polivinile | Cutting Capacity (mm) | 55 | Overall Length(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4953881434005 | Trusco Code | 111-2066 | Mass(g) | 425 |
Features | It is lightweight and compact. The roller cam system achieves light sharpness. | Application | It is a flexible wire tube (CD tube) made from synthetic resin. |
Si trova sulla pagina di (Merry) Cutter per flessibili, il codice articolo è il seguente: FL50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FL50.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali