Chiave per tubi in alluminio (per tubi galvanizzati)

Chiave per tubi in alluminio (per tubi galvanizzati)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A JIS standard Trimo product.
· Excellent durability.
· The upper jaw is provided with an easily usable scale display.
[Applications]
· Used when screwing in and removing couplers for water pipes, gas pipes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PW-AL250
PW-AL300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

47.14 €

1 Disponibile 6 giorni 6~40A6 to 50250322-2730490

60.56 €

1 Disponibile 6 giorni 6~50A10~60300322-2748750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Alluminio) Application Used when screwing in and removing couplers such as water pipes and gas pipes. Features A JIS standard Trimo product.

Supporto tecnico