Chiave per tubi

Chiave per tubi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PW-200
PW-250
PW-300
PW-350
PW-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

32.46 €

1 Disponibile 6 giorni 6~32A6~45200102-0340360

37.30 €

1 Disponibile 6 giorni 6~40A6~60250102-0358640

47.99 €

1 Disponibile 6 giorni 6~50A10–70300102-03661000

57.17 €

1 Disponibile 6 giorni 8~65A10~80350102-03741300

81.03 €

1 Disponibile 6 giorni 20~80A13~90450102-03822000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Acciaio) Application For piping of gas/water pipes. Features Upper jaw and body are precision forged products with excellent durability.

Supporto tecnico