Chiave per tubi in alluminio (per tubo bianco)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALP250J
ALP300J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

99.76 €

1 Disponibile 6 giorni 6~32A6 to 502504953830214238443-7551450

108.73 €

1 Disponibile 6 giorni 6~40A6~603004953830214245443-7560600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Alluminio) Application For tightening, dismantling work of gas/water pipes (white pipe) and coated steel pipes. Features Dedicated teeth prevent scratches on the target object. The body is light and durable due to aluminum forging.

Supporto tecnico