Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PU-150 |
PU-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6~20A | 6~26 | 150 | 288-0270 | 220 | |
66.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6~25A | 6~34 | 200 | 288-0288 | 360 |
Loading...
Product Type | Chiave giratubi (Acciaio) | Application | For piping of gas/water pipes. | Features | The main body is fully heat-treated by forging. |
---|
Configura
Proprietà di base
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali