Chiave per tubi con tagliente per intonaco

Chiave per tubi con tagliente per intonaco

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PWB-450

Codice componente
PWB-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

137.27 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Acciaio) Grippable Tube (Nominal Size)(mm) 8~65A Grippable Tube (O.D.)(mm) 10~80
Overall Length(mm) 450 Trusco Code 254-2544 Application Dedicated removal of casing pipes.
Features With tooth profile suitable for boring rod (with longitudinal groove), there is approx. 30% more elevation compared to conventional pipe wrench, also it does not slip and has excellent durability. Mass(g) 2190

Si trova sulla pagina di Chiave per tubi con tagliente per intonaco, il codice articolo è il seguente: PWB-450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PWB-450.

Supporto tecnico