Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BTW3G |
BTW6G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Belt: Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10~80A | 17~89 | 400 | 322-2535 | 600 | |
116.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10~150A | 17~165 | 700 | 327-8034 | 650 |
Loading...
Product Type | Chiave a cinghia | Overall Length(mm) | 300 | Belt: Width(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Application | The stainless steel pipes are plated so they do not scratch when rotated. | Features | Tightly turn the rubber around the nylon cloth without scratching stained polished pipe, stainless steel pipe or electroplated pipe. |
Configura
Proprietà di base
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Belt: Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali