Chiave per tubi in alluminio (per tubo bianco) leggera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PWDA600
PWDA900
PWDAL25
PWDAL30
PWDAL35
PWDAL45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

169.93 €

1 6 giorni 6~ 80A89600222-15271860

313.07 €

1 6 giorni 10~100A115900222-15353410

87.66 €

1 Disponibile 6 giorni 6~ 32A43250222-1489460

84.60 €

1 Disponibile 6 giorni 6~ 40A49300222-1497680

112.71 €

1 Disponibile 6 giorni 6~ 50A61350222-1501910

115.45 €

1 Disponibile 6 giorni 6~ 65A77450222-15191390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Alluminio) Application For zinc plating steel pipe (white pipe) tightening. Features Weight is reduced by 30% by using an aluminum forged handle.

Supporto tecnico