Chiave per tubi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PW-SD15
PW-SD20
PW-SD25
PW-SD30
PW-SD35
PW-SD45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

39.03 €

1 Disponibile 6 giorni 6~15A22150367-3278200

41.08 €

1 Disponibile 6 giorni 6~20A28200367-3286350

47.60 €

1 Disponibile 6 giorni 6~25A34250367-3294650

57.94 €

1 Disponibile 6 giorni 6~32A43300367-3308950

71.34 €

1 Disponibile 6 giorni 6~40A49350367-33161300

108.64 €

1 Disponibile 6 giorni 6~50A61450367-33242050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Acciaio) Application For zinc plating steel pipe (white pipe) tightening. Features Guarantees strength of JIS regular grade.

Supporto tecnico