Codice articolo del costruttore: CWC-200
Marca: MCC CORPORATION
Prezzo: 39.74 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CWC-200
Product Type | Chiave ad angolo | Grippable Tube (Nominal Size)(mm) | 6~15A | Grippable Tube (O.D.)(mm) | 8~23 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 200 | Trusco Code | 327-4616 | Application | Powerful for working with narrow spaces such as piping of mechanical equipment. |
Features | A compact size with a tooth width of 11 mm, wrench head width of 64 mm, and a total length of 204 mm. | Mass(g) | 240 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali