Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CW-250 |
CW-300 |
CW-350 |
CW-450 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.91 € | 1 | 6 giorni | 8~25A | 13~35 | 250 | 367-2701 | 590 | ||
51.51 € | 1 | 6 giorni | 10~32A | 16~44 | 300 | 367-2719 | 920 | ||
57.14 € | 1 | 6 giorni | 15~40A | 21~51 | 350 | 367-2727 | 1200 | ||
84.15 € | 1 | 6 giorni | 25~50A | 33~70 | 450 | 367-2735 | 1900 |
Loading...
Product Type | Chiave ad angolo | Application | For zinc plating steel pipe (white pipe) tightening. | Features | In addition to the pipe wrench function, it is ideal for plumbing work in tight spaces such as corners and trenches. |
---|
Configura
Proprietà di base
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali