Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CW-AL60 |
CWALAD25 |
CWALAD30 |
CWALAD35 |
CWALAD45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40~ 80A | 48~ 90 | 600 | 222-1586 | 3000 | |
88.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8~ 25A | 13~ 35 | 250 | 222-1543 | 350 | |
108.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10~ 32A | 16~ 44 | 300 | 222-1551 | 600 | |
118.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15~ 40A | 21~ 51 | 350 | 222-1560 | 700 | |
121.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25~ 50A | 33~ 70 | 450 | 222-1578 | 1200 |
Loading...
Product Type | Chiave ad angolo | Application | Piping construction, etc. | Features | In addition to the pipe wrench function, it is ideal for plumbing work in tight spaces such as corners and trenches. |
---|
Configura
Proprietà di base
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali