Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CWTDA250 |
CWTDA300 |
CWTDA350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8~25A | 13~41 | 250 | 400-5341 | 350 | ||
91.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10~32A | 16~48 | 300 | 367-2778 | 475 | ||
101.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 15~40A | 21 to 60 | 350 | 367-2786 | 580 |
Loading...
Product Type | Chiave ad angolo | Application | For tightening of short nipples, etc. | Features | It is thinner, with a wider opening than the conventional corner wrench. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali