Tronchesino Midget

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MN-0020

Codice componente
MN-0020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.70 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cut material Filo morbido Overall Length(mm) 215 Soft wire(mm) 3.5
Features The blade tip is curved and thus can cut from the base. Trusco Code 222-2787 Mass(g) 280

Si trova sulla pagina di Tronchesino Midget, il codice articolo è il seguente: MN-0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MN-0020.

Supporto tecnico