Tronchesino Midget (in acciaio inossidabile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUSMN-02

Codice componente
SUSMN-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.93 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cut material Filo morbido Overall Length(mm) 215 Soft wire(mm) 3.5
Piano Wire(mm) - Copper Wire(mm) - Features All metal parts of the product are made from stainless steel and the product has excellent durability.
Trusco Code 367-3812 Mass(g) 240

Si trova sulla pagina di Tronchesino Midget (in acciaio inossidabile), il codice articolo è il seguente: SUSMN-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUSMN-02.

Supporto tecnico