Tronchesino a taglio frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ME-0020

Codice componente
ME-0020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.18 €

17.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cut material Filo morbido Overall Length(mm) 215 Soft wire(mm) 3.5
Hard Wire(mm) 2 Piano Wire(mm) - Copper Wire(mm) -
Features The product can be used in the same way as a cutting nipper. Trusco Code 222-2795 Mass(g) 300

Si trova sulla pagina di Tronchesino a taglio frontale, il codice articolo è il seguente: ME-0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ME-0020.

Supporto tecnico