• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Urethane Roller

Urethane Roller

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NO10840
  • NO10275

[Features]
- Special processing is done and it is softer than the conventional urethane roller.
- Normal wallpaper to soft wallpaper can be used and there is no need to worry about gloss.
[Application]
- For strong wallpaper borders and vinyl cloths.
- For pressing joint corners of wallpaper.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO10840

Codice componente
NO10840
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application Mass
(g)
Roller Diameter
(mm)
Handle length
(mm)
Specifications Amount Of Content

39.69 €

4 giorni Special processing makes it softer than conventional urethane rollers.For vinyl cloth and strong waist wallpaper. For pushing corner joints on wallpaper cloth.12035140With Bearing1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Roller Roller Part Material Urethane Rubber Width(mm) 40
Hardness 60° Trusco Code 252-0371 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Urethane Roller, il codice articolo è il seguente: NO10840.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO10840.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico