• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Polished Shovel

Polished Shovel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 802
  • 1577

[Feature]
- The head portion is heat treated by quenching and tempering
- Polished finish, soil separation is good.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
000802
001577
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade tip type (only shovels) Blade tip width
(mm)
Blade tip length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

38.61 €

5 giorni Round shape232292382-00841800The head is heat treated with quenching and tempering. The polished finish keeps soil from sticking to it.1.61 pc.

40.89 €

5 giorni Rectangular255300382-01222000The head is heat treated with quenching and tempering. The polished finish keeps soil from sticking to it.1.61 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Shovel Overall length (mm) 900~999 Blade tip material Shovel steel board
Handle material Wood Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico