• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pipe Scoop (#2)

Pipe Scoop (#2)

[Feature]
- The head portion is heat treated by quenching and tempering
- The handle uses a non-slip ridged design grip.
- An easy to grasp Tyco type grip.
- 10-year warranty.
[Applications]
- For civil engineering, construction, gravel in the landscaping field, soil, sand salvation work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

003377

Codice componente
003377
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

58.05 €

5 giorni 2200The head is heat treated with quenching and tempering. The textured handle will not slip easily. The rubberized grip is easy to hold on to. Guaranteed for 10 years.1.451 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Shovel Blade tip type (only shovels) Shovel Type Overall length (mm) 1000~1099
Blade tip material Shovel steel board Handle material High Tension Blade tip width(mm) 275
Blade tip length(mm) 367 Trusco Code 382-0157 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pipe Scoop (#2), il codice articolo è il seguente: 003377.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 003377.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico