• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Home Shovel

Home Shovel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 636
  • 1080

[Feature]
- The head portion is heat treated by quenching and tempering
- It is lightweight and compact, ideal for working in narrow places.
[Application]
- For civil engineering
- For landscaping
- For home gardening
- For water, electricity, and gas construction works

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
000636
001080
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade tip type (only shovels) Blade tip width
(mm)
Blade tip length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

31.68 €

4 giorni Round shape167222382-00681100The head is heat treated with quenching and tempering. Compact and light weight, making it excellent for work in confined spaces.1.451 pc.

32.84 €

4 giorni Rectangular180218382-01141100The head is heat treated with quenching and tempering. Compact and light weight, making it excellent for work in confined spaces.1.451 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Shovel Overall length (mm) 800~899 Blade tip material Shovel steel board
Handle material Steel Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico