• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Concrete Medium P

Concrete Medium P

[Feature]
- The head portion is heat treated by quenching and tempering
- The handle uses a non-slip ridged design grip.
- An easy to grasp Tyco type grip.
- It is suitable for mixing concrete, soil, etc.
[Applications]
- For mixing concrete, soil, etc.
- For cleaning gutters, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

002113

Codice componente
002113
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

38.27 €

4 giorni 1400The head is heat treated with quenching and tempering. The textured handle will not slip easily. The rubberized grip is easy to hold on to. Excellent for work involving mixing materials such as concrete or soil.1.451 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Shovel Blade tip type (only shovels) Concrete Type Overall length (mm) 900~999
Blade tip material Shovel steel board Handle material Steel Blade tip width(mm) 180
Blade tip length(mm) 220 Trusco Code 382-0149 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Concrete Medium P, il codice articolo è il seguente: 002113.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 002113.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico