• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Haikanshokunin

Haikanshokunin

[Feature]
- The head portion is heat treated by quenching and tempering
- The handle uses a non-slip ridged design grip.
- An easy to grasp Tyco type grip.
- Ideal for burying work, such as water pipes, gas pipes, etc.
[Application]
- For burying work, such as water pipes, gas pipes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

000895

Codice componente
000895
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

45.42 €

4 giorni 1500The head is heat treated with quenching and tempering. The textured handle will not slip easily. The rubberized grip is easy to hold on to. Excellent for underground installation work with materials such as water or gas pipes.1.71 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Shovel Blade tip type (only shovels) Channel Overall length (mm) 900~999
Blade tip material Shovel steel board Handle material High Tension Blade tip width(mm) 150
Blade tip length(mm) 292 Trusco Code 382-0092 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Haikanshokunin, il codice articolo è il seguente: 000895.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 000895.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico