Fascetta a rilascio【100 Pezzi per confezione】

Fascetta a rilascio
[Features]
· After binding, the claw in the insertion part can be pushed to tighten "loosened" cable ties.
[Applications]
· Securing and binding electrical wires and cables.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRRCV-100
TRRCV-150
TRRCV-250
TRRCV-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 3.61001.125176.4227-650050.91 Bag (100 pcs.)

10.58 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.71501.239215.6227-6518108.81 Bag (100 pcs.)

18.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 4.82501.674215.6227-6534189.51 Bag (100 pcs.)

27.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 4.83001.688215.6227-6542238.21 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta per cavi Color White Main body: option Main Body
Features After binding, the claw in the insertion part can be pushed to tighten "loosened" cable ties. Application Securing and binding electrical wires and cables. Specifications For indoors. UL standard product. UL flame-retardant (94V-2).
Operating Temperature Range(°C) -40 – 80 Material Nylon 66 Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Supporto tecnico