Fascette per cavi in linea【100 Pezzi per confezione】

Fascette per cavi in linea
[Features]
· Since the insertion port of the binding portion is on the outside, the band can be inserted from the side with respect to the head.
· Can be used to bind various bundles in a form close to a true circle.
[Applications]
· For fixing or binding electric wires or cables in aesthetic areas or narrow spaces.
· For fixing playground equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TFCVR-391GN

Codice componente
TFCVR-391GN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

67.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta per cavi Width(mm) 9 Length(mm) 391
Thickness(mm) 1.7 Maximum Binding Radius(mm) 117 Tensile Strength(N) 264.6
Color Green Trusco Code 414-6891 Main body: option Main Body
Features Since the insertion port of the binding portion is on the outside, the band can be inserted from the side with respect to the head. It can be used to bind various bundles in a form close to a true circle. Application For fixing or binding electric wires or cables in aesthetic areas or narrow spaces. For fixing play equipment. Mass(g) 310
Specifications For indoors. UL standard product. UL flame-retardant (94V-2) Operating Temperature Range(°C) -40 – 80 Material Nylon 66
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Si trova sulla pagina di Fascette per cavi in linea, il codice articolo è il seguente: TFCVR-391GN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFCVR-391GN.

Supporto tecnico