Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TRRCV-100W |
TRRCV-150W |
TRRCV-300W |
TRRCV-370W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Tensile Strength (N) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 3.6 | 100 | 1.1 | 25 | 176.4 | 227-6453 | 51 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
9.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4.7 | 150 | 1.2 | 39 | 215.6 | 227-6461 | 109 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
26.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4.8 | 300 | 1.6 | 88 | 215.6 | 227-6496 | 228 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
32.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4.8 | 370 | 1.6 | 102 | 215.6 | 384-3521 | 270 | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Fascetta per cavi | Color | Black | Operating Temperature Range(°C) | -40 – 80 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Weatherproof nylon 66 | Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Length(mm)
Thickness(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Tensile Strength(N)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali