Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TRKTV-145E |
TRKTV-145EBK |
TRKTV-150EBK |
TRKTV-170EBK |
TRKTV-230E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Length (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Color | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 2 | 145 | 35 | White | 384-3416 | 110 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
9.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 145 | 35 | Black | 384-3424 | 110 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
11.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3.6 | 150 | 38 | Black | 384-3441 | 123 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
13.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 4 | 167 | 41 | Black | 384-3467 | 138 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
24.81 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 3.6 | 230 | 62 | White | 384-3491 | 176 | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Fascetta per cavi | Main body: option | Main Body | Features | Can be easily and firmly bound by hand, and is freely removable as well. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Appropriate for temporary fixing and various binding processes. | Operating Temperature Range(°C) | 5~70 | Material | Soft Polyethylene (PE) |
Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Length(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Color
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali