Codice articolo del costruttore: SPOT-PPS19
Marca: SHOKO KIKO
Prezzo: 59.82 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Amount Of Content: 1 Box (1,000 pcs)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPOT-PPS19
Codice componente
|
---|
SPOT-PPS19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.82 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 Box (1,000 pcs) |
Loading...
Product Type | Sigillatura a fascetta | Conforming band | Fascia in PP, Fascia in carta | Compatible Band Width (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Band Thickness(mm) | 0.63 | Trusco Code | 119-8122 | Features | Seal for PP band/paper band. |
Mass(g) | 3300 | Amount Of Content | 1 Box (1,000 pcs) |
Si trova sulla pagina di Chiusura sigillante per fascetta (fascetta in PP / carta) , il codice articolo è il seguente: SPOT-PPS19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPOT-PPS19.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali