• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica, per usi generici, grigio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J-D4.1111F-GY

Codice componente
J-D4.1111F-GY
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specification Conforming Model Specification details Features Mass
(kg)
Amount Of Content

212.18 €

10 giorni Hand Pallet Truck/ForkliftSingle-sided four-wayA pallet that meets new societal needs with a combination of performance such as sanitation, durability and slip-prevention.161 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Gray Maximum static load (kg) 3000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 150
Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88 Center beam width(mm) 190 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet in plastica, per usi generici, grigio, il codice articolo è il seguente: J-D4.1111F-GY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J-D4.1111F-GY.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico