• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet a una via per prodotti da esportazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JL-D4-1210G-BK
JL-D4-1311-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width
(mm)
Specification Conforming Model Specification details Material Details Features Mass
(kg)
Amount Of Content

132.25 €

10 giorni 12001000260Hand Pallet Truck/ForkliftSingle-sided four-wayRecycled Polypropylene (PP)Pallet using recycled materials for minimal burden on the environment. Product compatible with flat placement and uniform loading.121 pc.

151.94 €

10 giorni 13001100310Hand Pallet Truck/ForkliftSingle-sided four-wayRecycled Polypropylene (PP)Pallet using recycled materials for minimal burden on the environment. Product compatible with flat placement and uniform loading.161 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pallet Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black
Maximum static load (kg) 2000 Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000
Height/Thickness (mm) 150 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88 Center beam width(mm) 190 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico