• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet ibrido, logo in elastomero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HB-R2-125125EL-BK

Codice componente
HB-R2-125125EL-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specification Conforming Model Specification details Material Details Features Mass
(kg)
Amount Of Content

327.65 €

10 giorni ForkliftDouble-Sided Two-Way InsertionRecycled Polypropylene (PP)Integrally molded elastomer resin provides slip prevention effects for the loaded object.321 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1250 Depth (mm) 1250 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 4000
Specifications 2 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 150
Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 250 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 80 Center beam width(mm) 400
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet ibrido, logo in elastomero, il codice articolo è il seguente: HB-R2-125125EL-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HB-R2-125125EL-BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico