• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica, per usi generici, azzurro/nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-D4-1111-2S-BK
SK-D4-1111-12-BL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Main Body) Color Trusco Code Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

178.89 €

10 giorni Polypropylene (PP)Black459-3995The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters. JIS classified as an integrated "Pull Pallet" for intermodal transporting.14.8Hand lift, ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

232.03 €

10 giorni Polyethylene (PE)Light blue459-3961The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters. JIS classified as an integrated "Pull Pallet" for intermodal transporting.17.9Hand lift, Forklift-1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Maximum static load (kg) 4000 Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000
Height/Thickness (mm) 150 Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260
Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88
Center beam width(mm) 190 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico