• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica, per materiale riciclato

Pallet in plastica, per materiale riciclato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK-LX-1111D4-BK

Codice componente
SK-LX-1111D4-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

298.72 €

10 giorni Using 100% recycled plastic materials.20.1Forklift, Hand LiftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 4000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 150
Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 90
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 90 Center beam width(mm) 190
Trusco Code 459-4061 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet in plastica, per materiale riciclato, il codice articolo è il seguente: SK-LX-1111D4-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-LX-1111D4-BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico