• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica, per accatastamento orizzontale, con limitazioni operative/per materiale riciclato, nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK-R4-1111-5-BK

Codice componente
SK-R4-1111-5-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

-

12 giorni So lightweight that anyone can carry it easily, which reduces labor. Also, optimal for one-way export use.10.2ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 3000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 110
Details Type Double-Sided Four-Way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 65
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 65 Center beam width(mm) 330
Trusco Code 459-4134 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet in plastica, per accatastamento orizzontale, con limitazioni operative/per materiale riciclato, nero, il codice articolo è il seguente: SK-R4-1111-5-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-R4-1111-5-BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico