Pallet in plastica, per accatastamento orizzontale, con limitazioni operative, azzurro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK-R4-1111-3-BL

Codice componente
SK-R4-1111-3-BL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(kg)
Compatible Device Specification details Amount Of Content

142.71 €

10 giorni The top and bottom surfaces are almost identical in shape, so both are equally strong and their features are the same. Even when stacking on top of cargo, tight stacking can be done while being easy on the objects being stacked upon at the bottom.15.5ForkliftOnly for Flat Stacking Usage1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Light blue Maximum static load (kg) 4000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 150
Details Type Double-Sided Four-Way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 280 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 80
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 280 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 80 Center beam width(mm) 300
Trusco Code 459-4126 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet in plastica, per accatastamento orizzontale, con limitazioni operative, azzurro, il codice articolo è il seguente: SK-R4-1111-3-BL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-R4-1111-3-BL.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico