• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica, per magazzino automatico, azzurro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK-R4-1012-2-BL

Codice componente
SK-R4-1012-2-BL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(kg)
Compatible Device Amount Of Content

225.23 €

10 giorni The top and bottom surfaces are almost identical in shape, so both are equally strong and their features are the same. Even when stacking on top of cargo, tight stacking can be done while being easy on the objects being stacked upon at the bottom.14Forklift1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1200 Depth (mm) 1000 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Light blue Maximum static load (kg) 4000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 125
Details Type Double-Sided Four-Way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 310 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 75
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 250 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 75 Center beam width(mm) 160/190
Trusco Code 459-4118 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet in plastica, per magazzino automatico, azzurro, il codice articolo è il seguente: SK-R4-1012-2-BL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-R4-1012-2-BL.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico