• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica, fornito con ruote

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK-D4-1111M-BL

Codice componente
SK-D4-1111M-BL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(kg)
Specification details Material Details Amount Of Content

297.18 €

10 giorni Pallet with casters. The pallet can move even through cramped spaces, eliminating the need for a forklift. Since surrounding barriers have been set up at a height of 40 mm above the loading surface, items can safely be loaded without fear of slipping or falling. Can also be used as a normal pallet.14.675 mm swivel caster x 3 pieces (2 corner + center), 75 mm fixed caster x 2 pieces (2 corner), with corrugated plastic x 1 sheet, loading surface size: 1,104 x 1,104 mmPallet part: polypropylene (PP)/Wheels: nylon/caster fittings: steel1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1140 Depth (mm) 1140 Product Type Pallet Hand Trolley
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Maximum static load (kg) 1000 Specifications 4 Way Feed
Maximum Dynamic Load (kg) 300 Height/Thickness (mm) 170 Details Type Single-sided four-way
Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88 Center beam width(mm) 190 Trusco Code 459-4029
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Pallet in plastica, fornito con ruote, il codice articolo è il seguente: SK-D4-1111M-BL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-D4-1111M-BL.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico