• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica α, tipo sottile ultra-leggero

Pallet in plastica α, tipo sottile ultra-leggero

Ultra-thin and lightweight pallet made of recycled polypropylene (PP).
[Features]
· It is an environmentally friendly product since it uses 100% recycled material.
· Both hand lift and forklift can be used.
· With a height of 125 mm, the loading efficiency is increased.
[Applications]
· To be used for product storage at factories and companies, as well as for product distribution.
· Dedicated for flat stacking and uniform loading of cartons (4 layers).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAP-1111S

Codice componente
TAP-1111S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

109.28 €

6 giorni It is environmentally friendly since it uses 100% recycled material. Can also be used with a hand drill and forklift.8.8Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 1000
Specifications 4-way insertion Maximum Dynamic Load (kg) 700 Height/Thickness (mm) 125
Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88 Center beam width(mm) 190
Trusco Code 512-3968 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet in plastica α, tipo sottile ultra-leggero, il codice articolo è il seguente: TAP-1111S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAP-1111S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico