• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica α, 1 superficie, a 4 vie

Pallet in plastica α, 1 superficie, a 4 vie

A single-sided, four-way, lightweight, 1,100 x 1,100 mm size pallet which can be used with a hand lifter.
[Features]
· Has cylindrical center block to smoothly guide fork and handlifter insertion point.
· It is environmentally friendly since it uses recycled material.
· Hygienic and no risk of corrosion/mold.
· Coloring material uses pollution-free pigments.
[Applications]
· Dedicated for flat stacking and uniform loading of cartons.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLA-1111V-BK

Codice componente
SLA-1111V-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

138.63 €

7 giorni Has cylindrical center block to smoothly guide fork and handlifter insertion point. Uses recycled materials and environmentally friendly. Coloring material uses pollution-free pigment.10Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 4000
Specifications 4-way insertion Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 150
Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88 Center beam width(mm) 190
Trusco Code 510-4491 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet in plastica α, 1 superficie, a 4 vie, il codice articolo è il seguente: SLA-1111V-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLA-1111V-BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico