• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica verde/blu/rosso, larghezza 1,100mm

Pallet in plastica verde/blu/rosso, larghezza 1,100mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Blue
  • Green
  • Red

Pallet for uses limited to stacking of cartons (cardboard) and P boxes with uniform loads.
[Features]
· Coloring material uses pollution-free pigments.
· Has cylindrical center block to smoothly guide fork and hand pallet truck insertion point.
· Single-sided four-way.
· Conforming model: hand pallet trucks/forklifts.
[Applications]
· The load is limited to objects with fixed shapes such as cardboards and P boxes.
· It is used by stacking evenly on the entire loading surface. Used only for flat placement and stacking.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLA-1111N-R

Codice componente
SLA-1111N-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(kg)
Compatible Device Amount Of Content

146.00 €

6 giorni Has cylindrical center block to smoothly guide fork and handlifter insertion point. Coloring material uses pollution-free pigment.10.4Hand Pallet Truck/Forklift1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Red Maximum static load (kg) 4000
Specifications 4-way insertion Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 150
Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88 Center beam width(mm) 190
Trusco Code 423-9431 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet in plastica verde/blu/rosso, larghezza 1,100mm, il codice articolo è il seguente: SLA-1111N-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLA-1111N-R.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico