• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica, tipo sottile per materiale riciclato

Pallet in plastica, tipo sottile per materiale riciclato

A thin pallet made of polypropylene (PP).
[Features]
· With a height of 120 mm, the loading efficiency is increased.
· Lightweight type at 9.5 kg.
[Applications]
· To be used for product storage at factories and companies, or for product distribution.
· Dedicated for flat stacking, cartons and P box (common box for conveying bottles) uniform loading.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TJL-D4-1210E

Codice componente
TJL-D4-1210E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

122.19 €

7 giorni Has a height of 120 mm, which increases the loading efficiency. Lightweight type weighing 9.5 kg.9.5Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1200 Depth (mm) 1000 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 2000
Specifications 4-way insertion Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 120
Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 87
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 87 Center beam width(mm) 190
Trusco Code 287-0983 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet in plastica, tipo sottile per materiale riciclato, il codice articolo è il seguente: TJL-D4-1210E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TJL-D4-1210E.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico