Pallet a scorrimento – Sovrapponibile

Pallet a scorrimento – Sovrapponibile

[Features]
· Nesting is possible and the storage space can be efficiently used.
· 1-ton can be supported with flat and even loading.
· Lightweight type at 11 kg.
· The product is environmentally friendly due to its use of recycled material.
[Applications]
· As a returnable/storage pallet in domestic logistics.
· The hand lift can only be used in two directions.
· Dedicated for flat stacking, cartons and P box (common box for conveying bottles) uniform loading.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TJC-S2-1111

Codice componente
TJC-S2-1111
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Specification 1 Amount Of Content

116.06 €

7 giorni Nesting is possible and the storage space can be efficiently used. 1-ton supportable in flat and even loading. Weight 11 kg light-weight type. Environment-friendly product using recycled materials.11Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)Skid Type / Nesting Type1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 2000
Specifications 2 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 115
Details Type Single-sided two-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 255 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 85
Center beam width(mm) 180 Trusco Code 299-9960 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet a scorrimento – Sovrapponibile, il codice articolo è il seguente: TJC-S2-1111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TJC-S2-1111.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico